PCS100 UPS-I Highlights

    • Robuste und ausfallsichere modulare Konstruktion für industrielle Anwendungen
    • Energiespeicher mit langer Lebensdauer
    • Kleine Aufstellfläche
    • Höchste Effizienz (in der Regel 99 Prozent) und Verfügbarkeit
    • Niedriger Wartungsbedarf
    • Sehr wartungsfreundlich
    • Speziell für industrielle Anwendungen entwickelt (Motoren, Antriebe, Transformatoren, Produktionsanlagen)
    • Das modulare Konzept sorgt für hohe Verfügbarkeit und eine Reparaturzeit von durchschnittlich 30 Minuten
    • Sehr hohe Fehlerstromkapazität
    • Speicherung mittels Ultrakondensator oder Batterie mit hoher Entladestromstärke
    • Generator-Anlaufalgorithmus für eine kontrollierte Übertragung der Last auf Hilfsgeneratoren
    • Nennleistungen von 150 kVA bis 3000 kVA und Nennspannungen von 208 VAC bis 480 VAC

Was macht die PCS100 UPS-I von ABB so einzigartig!

Robuste Konstruktion und hohe Verfügbarkeit

Modular aufgebaut und für raue elektrische Umgebungen entwickelt

Niedrigste Betriebskosten

Höchste Effizienz (in der Regel 99 Prozent) und langlebiger Energiespeicher

Kleine Aufstellfläche

Ultrakondensator oder Batterie als Speicheroptionen



Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns