Modelle der PCS100 UPS-I

Die PCS100 UPS-I ist mit den folgenden Energiespeichersystemen lieferbar:

  • Ultrakondensatoren oder
  • Ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterien.

Der Ultrakondensator-Energiespeicher ist ideal für den Schutz der Verbraucher vor häufigen Spannungsabfällen, Überspannungen und kurzzeitige Stromausfällen, oder um die Zeit bis zur Umschaltung auf eine andere Stromquelle zu überbrücken.

Technische Merkmale des Ultrakondensator-Speichers

  • Gleicht die häufigsten Stromqualitätsschwankungen mehrere Sekunden lang aus
  • Sehr hohe Energiedichte (600 kW auf 0,64 m2)
  • Lebensdauer: 15 Jahre bei 25º C.
  • Sehr lange Zykluslebensdauer: >500.000.
  • Hohe Entladeeffizienz.
  • Ausgleichende Funktion des Ultrakondensatormoduls
  • Umfangreiche Überwachung und Schutz.
  • Sicheres und kompaktes Gehäuse.
  • Sehr geringer Wartungsbedarf.
  • Sehr kleine Aufstellfläche

Der Batterieenergiespeicher wird in der Regel genutzt, um bei kritischen Anwendungen die Zeit bis zum Anlauf von Hilfsgeneratorsystemen zu überbrücken.

Technische Merkmale des Batterie-Speichers

  • Ermöglicht Autonomie von bis zu mehreren Minuten
  • Lebensdauer: 10 Jahre bei 25º C.
  • Zykluslebensdauer: >800
  • Sehr hohe Entladeleistung
  • Sicher und kompakt
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Kleine Aufstellfläche

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language