Technische Spezifikationen PCS100 UPS-I

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Netz - Eingang

Nenneingangsspannung (je nach Modell)

220 V (208 – 220 V)

400 V (380 – 400 V)

480 V (415 - 480 V)

Hinweis: Der Betrieb mit einer niedrigeren Spannung als der Nennspannung hat weniger kVA pro Modul zur Folge. Weitere Informationen siehe Nenndaten tabellen.

Spannungstoleranz

± 10%

Nenneingangsspannung

50 Hz oder 60 Hz

Frequenztoleranz

± 5 Hz

Maximale Dauerspannung

110%

Netzsystem

3 Phasen + Nullleiter (4-Leiter) Mitte massebezogen (TN-S)

Verwendung in anderen Leistungssystemen siehe ABB Dokument 2UCD120000E017

Überspannungskategorie

III

Störungskapazität

Siehe Modelltabellen im technischen Katalog

Effizienz (400-V- und 480-V-Modelle)

99% (typisch)

Effizienz (220-V-Modelle)

98% (typisch)

Überlast- und Kurzschlussschutz

Leistungsschalter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Überlastkapazität

120% für 60 Sekunden

150% für 30 Sekunden

200% für 10 Sekunden

300% für 5 Sekunden

 

Nicht häufiger als alle 10 Minuten. Weitere Informationen siehe Beschreibung des Schutzes des Eingangsstromkreises

 

Last - Ausgang

Nennleistung

150 kVA bis 3000 kVA

Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor

-0,5 bis +0,9

Scheitelfaktor für kVA Nennleistung

2.0

Maximal zulässige Motorlast

25% der kVA Nennleistung

Für Anwendungen mit mehr als 25% setzen Sie sich bitte mit ABB in Verbindung

Überlastbarkeit – Wechselrichter

110% für 30 Sekunden


 

Wechselrichtereinspeisung

Maximale Betriebsdauer

30 Sekunden bei Nennlast

Umschaltzeit

≤ 1,8 ms (typisch)

Spannungsstabilisierungszeit

≤ 5 ms (typisch)

Kühlung

Luftgekühlt, mit Lüfter

Minimale Ausgangsspannung

> 95% am Ende der Entladung

Ausgangsfrequenz

50 oder 60 Hz

Die Wechselrichterfrequenz entspricht der Einspeisefrequenz

Frequenzgenauigkeit

0,10%

Überlastbarkeit

110% für 30 Sekunden

Spannungstoleranz

< 2,5% THDv für lineare Lasten

Spannungs-Asymmetrie

(negative / positive Sequenz)

<3% für 100% unausgeglichene Lasten

Störungskapazität (Kurzschluss)

120% des Nennstroms


 

 

Ausfallsicherer Bypass

900-A-Netztrennung

Integrierte, normalerweise geschlossene Schaltschütze

2200-A- und 4200-A-Netztrennung

Optionaler Leistungsschalter (ACB)

Überlastbarkeit

150% für 500 Sekunden

200% für 300 Sekunden

300% für 120 Sekunden

500% für 30 Sekunden

Hinweis: Nicht häufiger als alle 30 Minuten.

Schließzeit 900 A

20 ms

Schließzeit 2200 und 4200 A

80 ms

Kühlung

Konvektion


 

 

Koppeltransformator

Nennleistung

110% der kVA Nennleistung der PCS100 UPS-I kVA für 30 Sekunden

Hinweis: Optimiert für Kurzzeitbetrieb

Typ

Trocken

UL-Isolationsklasse

N (200 °C)

Betriebstemperatur

Temperaturanstieg auf 60 °C für kurzzeitigen Volllastbetrieb

Typische Impedanz

8%

Hinweis: Bei der PCS100 UPS-I kommen Impedanz-Spannung-Ausgleichsverfahren zur Anwendung


 

 

Energiespeicher - Ultrakondensatoren

DC-Nennspannung des Systems

750 V DC

Entladespannungsbereich

750 V DC bis 554 V DC

Überlastbarkeit

100%

Nennleistung

300 kW pro String

Autonomiedauer

2 Sekunden bei 300 kW

Weitere Informationen siehe Autonomieberechnungen in diesem Katalog

Betriebstemperatur

15 °C bis 25 °C (empfohlen)

Lebensdauer

15 Jahre bei 25 °C

Zykluslebensdauer

> 500.000

Wiederaufladezeit

> 45 Sekunden

DC-Nennspannung des Systems

750 V DC

Entladespannungsbereich

750 V DC bis 554 V DC

 

Energiespeicher - Batterien

DC-Nennspannung des Systems

672 V DC (56 x 12 V DC)

Entladespannungsbereich

780 V DC bis 554 V DC

Überlastbarkeit

100%

Nennleistung

240 kW pro String

Autonomiedauer

30 Sekunden bei 240 kW

Weitere Informationen siehe ABB-Dokument 2UCD120000E018

Betriebstemperatur

15 °C bis 25 °C (empfohlen)

Lebensdauer

10 Jahre bei 25 °C

Zykluslebensdauer

> 800

(Volllast 30 Sekunden Entladung)

Wiederaufladezeit

< 30 Minuten

DC-Nennspannung des Systems

672 V DC (56 x 12 V DC)

Entladespannungsbereich

780 V DC bis 554 V DC


 

 

 

Ereignisaufzeichnung

Messmethode

Phase zu Phase

Abtastzeit

125 µs

Auflösung des Zeitstempels im Ereignisprotokoll

10 ms

Messungstyp

Halbzyklus-RMS entsprechend
IEC 61000-4-30:


 

 

Umwelt

Betriebstemperaturbereich

0° C bis 40° C

32° F bis 104° F

Aufstellhöhe

< 1000 m ohne Leistungsminderung

Höhenbedingte Leistungsminderung

1% alle 100 m

über 1000 m

Maximal 2000 m

Luftfeuchtigkeit

< 95%, Kondensation nicht zulässig

Verschmutzungsgrad

2

Geräuschpegel

< 75 dBA bei 2 m


 

 

Gehäuse

Gehäusetyp

IP20 / NEMA 1

Material

Elektrolytisch verzinktes Stahlblech

Blechstärke

Seite und Rückseite

1,5 mm

Blechstärke

Tür

2 mm

Beschichtung

Standardmäßige Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung

Farbe

RAL7035

Gehäusezugang

Türen mit Schloss


Benutzerschnittstelle

Benutzerschnittstelle

8,4”-Farb-Touchscreen

Touchscreen

Vollständige Parametersteuerung

Steuereingänge

Start / Stopp / Reset-Digitaleingänge

Steuerausgänge

Betriebs-, Warn- und Störungsrelais

 

Serielle Kommunikation

Zugangsprotokoll

Ethernet-Konnektivität

Modbus TCP

 

Normen & Zertifizierungen

Qualität

ISO 9001

Kennzeichnung

CE

Konstruktion und Sicherheit

IEC 62040-1

Elektromagnetische Verträglichkeit

IEC 62040-2, Category C3

Leistung

IEC 62040-3,

VFD SX 211 ≤ 450 kVA

VFD SS 211 > 450 kVA

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns