Die PowerLine DPA führt eine Online-Doppelumrichtung durch und macht die Vorteile der speziellen modularen USV-Architektur von ABB jetzt auch an Standorten verfügbar, an denen raue Betriebsbedingungen für elektronische Einrichtungen herrschen. Die PowerLine DPA baut auf der dezentralen Parallelarchitektur (DPA) von ABB auf, die im Hinblick auf Verfügbarkeit, Flexibilität, Sicherheit, Kosten und Benutzerfreundlichkeit eine optimale USV darstellt.
Durch seine robuste Konstruktion ist das System für den Einsatz
in Industrieanlagen mit unterschiedlichen Umgebungstemperaturen,
hoher Staubbelastung, großer Feuchtigkeit und
korrosiven Verunreinigungen geeignet. Die PowerLine DPA ist auf eine Nutzungsdauer von 15 Jahren ausgelegt.