PowerLine DPA

Weitere Produktinformationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

DPA – die optimale USV-Konstruktion

Die DPA ist eine modulare USV-Anlage, bei der jedes Modul mit der kompletten, für einen autonomen Betrieb notwendigen Hard- und Software ausgestattet ist. Die Bestandteile jedes Moduls sind: Gleichrichter, Wechselrichter, Batterieumformer, elektronischer Bypass-Schalter, Rückspeisungsschutz, Steuerlogik, Anzeige und Fließbild zur Überwachung und Steuerung. Eine Störung innerhalb der USV-Anlage beeinträchtigt nicht die Leistung eines Moduls. Bei Ausfall eines Moduls übernehmen die anderen Module die Last. Ein aus mehreren Modulen bestehendes System ist störungstolerant und bildet eine totale Redundanz ab.

Produktmerkmale

USV-Schrankkonfiguration

  • 3-phasige USV mit Online-Doppelwandlung   
  • Dezentrale Parallelarchitektur   
  • Einbau in Industrie-Metallschrank, IP31, RAL 7035, Kabeleingang unten   
  • Halogenfreie Kabel    
  • Fremdbelüftung mit überwachten Lüftern   
  • Eingangs-, Bypass- und Batterieschutz   
  • Manueller Bypass-Schalter   
  • Integrierter Rückspeiseschutz    
  • Bedienpanel mit Grafikdisplay, Bedientasten, USV-Betriebszustandsanzeige und programmierbare Alarme   
  • Kommunikationsschnittstellen: Relaiskarte mit 10 programmierbaren Ausgängen und 2 Eingängen, RS-232- und USB-Anschlüsse

Optionen

  • Eingang, Ausgang, Bypass-Transformator (Aluminium)
  • Eingangs- und Ausgangsspannungen nach Kundenvorgabe
  • Schutzart IP42
  • Kabeleingang oben
  • Redundante Lüfterüberwachung (N+1)
  • Tropenfestigkeit und Korrosionsschutz für Elektronikkarten
  • Schrankheizung
  • Hebeösen
  • Steuerung und Überwachung (Modbus RS-485, MODBUS TCP/IP, SNMP)
  • Batterie-Temperatursensor
  • Staubfilter
  • Kaltstartfähig
  • Redundante Konfigurationen    

Fernüberwachung

Bei einem Stromausfall muss das zuständige Personal schnell und umfassend über den Anlagenstatus informiert werden. Deshalb kann die PowerLine DPA mit Relaiskarten und einer Netzwerk-Managementkarte ausgestattet werden, die die Verbindung zu einem dezentralen Leitsystem oder SCADA-System (Überwachung und Datensammlung) über SNMP, Modbus TCP oder Modbus RS 485 herstellen.

 
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns