PCS100 MV USV: Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Eingang

Nennspannung

bis zu 6.6 kV

Nennstrom 600 A

Netzanforderungen

3 phasig,  IT oder TN

Nennfrequenz

50 oder 60 Hz

Stoßspannungsfestigkeit

60 kV

Ausgang

Nennleistung

Bis zu 6.0 MVA

Ausgangsleistungsfaktor

0,7 nacheilend bis 0,9 voreilend

Umschaltzeit

≤ 1.8 ms (typisch)

Autonomiezeit

bis zu 15 Minuten

Frequenzgenauigkeit

0.10% (Wechselrichterbetrieb)

 Spannungsgenauigkeit  ± 5.0% (Wechselrichterbetrieb)
 Spannungsverzerrung  < 2.5% THDv bei linearer Last

Energiespeicher

Nennspannung DC

750 V dc

Entladungsspannung

812 V DC zu 554 V DC

Ladeleistung

typischerweise 10% der Nennleistung

Energiespeichertechnologie
Superkondensatoren, Schwungräder oder Batterien (Blei-Säure, Li-Ion)
Minimale Ausgangsspannung > 95% am Ende der Entladung

Umgebung

Effizienz

99.5% (typisch)

Schutzklasse MV Schrank

IP23

Schutzklasse LV Schrank IP20
IEC Verschmutzungsgrad 3
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C (Energiespeicher ausgenommen)
 Geräuschemissionen  75 dBA @ 1 m
Kühlung Zwangslüftung

Schrank

Material

elektrolytisch verzinkter Stahl

Farbe

RAL 7035

Schrankzugang

 

Scharniertüren mit Schloss

Benutzerschnittstellen

Typ

LCD Farbtouchscreen
Kommunikationstyp Modbus TCP, web server, digital E/A
Standards und Zertifizierungen
 Qualität ISO 9001
Leistung IEC 62040-3, VFD SS 211
Sicherheit und Konstruktion IEC 60664-1
IEC 62271-200

Änderungen der technischen Spezifikationen sind vorbehalten.


 
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns