Hocheffiziente modulare USV für Anwendungen mit hoher Leistungskapazität - bis zu 3 MW
Die modular aufgebaute unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) Conceptpower DPA 500 von ABB ist für Rechenzentren vorgesehen und erfüllt einen Leistungsbedarf von 100 kW bis 3 MW. Das System gewährleistet maximale Verfügbarkeit für Anwender, die Ausfallzeiten verhindern müssen und niedrige Gesamtbetriebskosten anstreben.
Das Basiselement der Conceptpower DPA 500 USV ist ein 100-kW-Einschubmodul. Fünf dieser Module können in einem einzigen Schrank installiert werden, und sechs Schränke können parallel konfiguriert werden - dadurch wird eine maximale Nennleistung von 3 MW bereitgestellt. Die Conceptpower DPA 500 ist die einzige modular aufgebaute USV auf dem Markt, die skalierbar ist und eine saubere, zuverlässige Stromversorgung bis zu einer Leistung von 3 MW bietet.