Die PowerValue 11/31/33T G2 10–20 kVA IEC von ABB ist eine Online-USV mit Doppelwandler, die bis zu 20 kVA saubere, zuverlässige Stromversorgung für kritische ein- und dreiphasige Anwendungen gewährleistet.
Die PowerValue 11/31/33T G2 IEC sorgt nicht nur für die Stromversorgung kritischer Geräte, insbesondere in der Leichtindustrie, der Öl- und Gasindustrie sowie in Serverräumen, sondern konditioniert auch die Eingangsspannung, um Spannungsspitzen, Spannungsspitzen, Spannungseinbrüche, Rauschen und Oberschwingungen zu eliminieren.
Die PowerValue 11/31/33 T G2 IEC ist als eigenständige USV-Anlage konzipiert und bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten für Phaseneingang und -ausgang, einschließlich 1/1, 3/1 und 3/3 (10 kVA nur im 1/1- und 3/1-Modus), und lässt sich einfach vor Ort einrichten.
Bis zu drei Einheiten können parallel konfiguriert werden, um Redundanz zu gewährleisten oder die Gesamtleistung des Systems auf bis zu 60 kW zu erhöhen. Zur Laufzeitverlängerung können alle Geräte mit bis zu 4 Batteriemodulen ausgestattet werden.