Select Language
  • English
  • suomi
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe

PowerValue 11LI Up und Pro

Die PowerValue 11LI Up und PowerValue 11LI Pro sorgen für einen erstklassigen Schutz und eine automatische Spannungskorrektur für den Einsatz im unteren Leistungsbereich.

ABBs Erfahrung in den Bereichen Konstruktion, Technologie und Qualität beim Engineering von USVs wurde eingesetzt, um eine USV zu konstruieren, die vollständigen Schutz und Sicherheit für die angeschlossenen Geräte bietet und für eine saubere, geregelte und zuverlässige Spannungsversorgung sorgt.

Die beiden USVs bieten zahlreiche gemeinsame Funktionen: Sie sind bei Stromausfall innerhalb von 2 bis 6 ms aktiv und filtern Störungen der Eingangsleistung wie Überspannungen und Oberschwingungen heraus. Eine moderne Schutzsoftware korrigiert automatisch den Eingangsleistungsfaktor. Der benutzerfreundliche Plug-and-Play-Ansatz und die intuitive LCD-Schnittstelle erleichtern die Bedienung. Die internen Batterien bieten eine jahrelange, wartungsarme Nutzungsdauer und sind leicht austauschbar. Eine umfassende Batteriemanagement-Suite und Ventilatorkühlung verhindern Überlastung und Überhitzung. Dank der integrierten Kaltstartfunktion können die USVs bei Bedarf selbstständig hochfahren.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Weitere Informationen

Produkte
Konfigurator
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language