Technische Daten PowerValue 11 RT G2

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Allgemeine Daten

Leistungsbereich des Systems

1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA

Nennleistung pro USV-Modul

- 

USV-Ausgangsleistungsfaktor

Bis zu 1.0

Max Anzahl parallel geschalteter Schränke

Bis zu 3 Einheiten (modellabhängig)

Max Anzahl parallel geschalteter Module in Schränken

-

Max. Leistung des Systems

30 kW

Verdrahtung

1-ph + N + PE

USV-Typ

Umwandelbar in Rack/Tower

Netzwerk-Topologie

Doppelumwandlung (online)

Eingang

Nenneingangsspannung

208, 220, 230, 240 VAC

Spannungsbereich

120 - 300 VAC (1 - 3 kVA)
100 - 276 VAC (6 - 10 kVA)

Frequenzbereich

45 - 55 Hz für 50 Hz Systeme

54 - 66 Hz für 60 Hz Systeme

40 - 70 Hz mit Last < 60% (6 - 10 kVA)

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

< 5% (1-3 kVA)
< 3% (6-10 kVA)

Leistungsfaktor bei 100% Last

 ≥ 0.995

Ausgang

Nennausgangsspannung

208, 220, 230, 240 VAC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

< 2% (1 - 3 kVA)
< 1% (6 - 10 kVA)

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)

Wirkungsgrad

Doppelumwandlung (online)

Bis zu 92% (1 - 3 kVA)
Bis zu 95% (6 - 10 kVA)

Eco-Modus

Bis zu 98%

Kommunikation

Benutzerschnittstelle

LCD 

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.


Select region / language