|
Nenneingangsspannung (je nach Modell)
|
220 V (208 – 220 V)
400 V (380 – 400 V)
480 V (415 - 480 V)
Hinweis: Der Betrieb mit einer niedrigeren Spannung als der Nennspannung hat weniger kVA pro Modul zur Folge. Weitere Informationen siehe Nenndaten tabellen.
|
|
Spannungstoleranz
|
± 10%
|
|
Nenneingangsspannung
|
50 Hz oder 60 Hz
|
|
Frequenztoleranz
|
± 5 Hz
|
|
Maximale Dauerspannung
|
110%
|
|
Netzsystem
|
3 Phasen + Nullleiter (4-Leiter) Mitte massebezogen (TN-S)
Verwendung in anderen Leistungssystemen siehe ABB Dokument 2UCD120000E017
|
|
Überspannungskategorie
|
III
|
|
Störungskapazität
|
Siehe Modelltabellen im technischen Katalog
|
|
Effizienz (400-V- und 480-V-Modelle)
|
99% (typisch)
|
|
Effizienz (220-V-Modelle)
|
98% (typisch)
|
|
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Leistungsschalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
|
|
Überlastkapazität
|
120% für 60 Sekunden
150% für 30 Sekunden
200% für 10 Sekunden
300% für 5 Sekunden
Nicht häufiger als alle 10 Minuten. Weitere Informationen siehe Beschreibung des Schutzes des Eingangsstromkreises
|
|
Nennleistung
|
150 kVA bis 3000 kVA
|
|
Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor
|
-0,5 bis +0,9
|
|
Scheitelfaktor für kVA Nennleistung
|
2.0
|
|
Maximal zulässige Motorlast
|
25% der kVA Nennleistung
Für Anwendungen mit mehr als 25% setzen Sie sich bitte mit ABB in Verbindung
|
|
Überlastbarkeit – Wechselrichter
|
110% für 30 Sekunden
|
|
Maximale Betriebsdauer
|
30 Sekunden bei Nennlast
|
|
Umschaltzeit
|
≤ 1,8 ms (typisch)
|
|
Spannungsstabilisierungszeit
|
≤ 5 ms (typisch)
|
|
Kühlung
|
Luftgekühlt, mit Lüfter
|
|
Minimale Ausgangsspannung
|
> 95% am Ende der Entladung
|
|
Ausgangsfrequenz
|
50 oder 60 Hz
Die Wechselrichterfrequenz entspricht der Einspeisefrequenz
|
|
Frequenzgenauigkeit
|
0,10%
|
|
Überlastbarkeit
|
110% für 30 Sekunden
|
|
Spannungstoleranz
|
< 2,5% THDv für lineare Lasten
|
|
Spannungs-Asymmetrie
(negative / positive Sequenz)
|
<3% für 100% unausgeglichene Lasten
|
|
Störungskapazität (Kurzschluss)
|
120% des Nennstroms
|
|
900-A-Netztrennung
|
Integrierte, normalerweise geschlossene Schaltschütze
|
|
2200-A- und 4200-A-Netztrennung
|
Optionaler Leistungsschalter (ACB)
|
|
Überlastbarkeit
|
150% für 500 Sekunden
200% für 300 Sekunden
300% für 120 Sekunden
500% für 30 Sekunden
Hinweis: Nicht häufiger als alle 30 Minuten.
|
|
Schließzeit 900 A
|
20 ms
|
|
Schließzeit 2200 und 4200 A
|
80 ms
|
|
Kühlung
|
Konvektion
|
|
Nennleistung
|
110% der kVA Nennleistung der PCS100 UPS-I kVA für 30 Sekunden
Hinweis: Optimiert für Kurzzeitbetrieb
|
|
Typ
|
Trocken
|
|
UL-Isolationsklasse
|
N (200 °C)
|
|
Betriebstemperatur
|
Temperaturanstieg auf 60 °C für kurzzeitigen Volllastbetrieb
|
|
Typische Impedanz
|
8%
Hinweis: Bei der PCS100 UPS-I kommen Impedanz-Spannung-Ausgleichsverfahren zur Anwendung
|
|
DC-Nennspannung des Systems
|
750 V DC
|
|
Entladespannungsbereich
|
750 V DC bis 554 V DC
|
|
Überlastbarkeit
|
100%
|
|
Nennleistung
|
300 kW pro String
|
|
Autonomiedauer
|
2 Sekunden bei 300 kW
Weitere Informationen siehe Autonomieberechnungen in diesem Katalog
|
|
Betriebstemperatur
|
15 °C bis 25 °C (empfohlen)
|
|
Lebensdauer
|
15 Jahre bei 25 °C
|
|
Zykluslebensdauer
|
> 500.000
|
|
Wiederaufladezeit
|
> 45 Sekunden
|
|
DC-Nennspannung des Systems
|
750 V DC
|
|
Entladespannungsbereich
|
750 V DC bis 554 V DC
|
|
DC-Nennspannung des Systems
|
672 V DC (56 x 12 V DC)
|
|
Entladespannungsbereich
|
780 V DC bis 554 V DC
|
|
Überlastbarkeit
|
100%
|
|
Nennleistung
|
240 kW pro String
|
|
Autonomiedauer
|
30 Sekunden bei 240 kW
Weitere Informationen siehe ABB-Dokument 2UCD120000E018
|
|
Betriebstemperatur
|
15 °C bis 25 °C (empfohlen)
|
|
Lebensdauer
|
10 Jahre bei 25 °C
|
|
Zykluslebensdauer
|
> 800
(Volllast 30 Sekunden Entladung)
|
|
Wiederaufladezeit
|
< 30 Minuten
|
|
DC-Nennspannung des Systems
|
672 V DC (56 x 12 V DC)
|
|
Entladespannungsbereich
|
780 V DC bis 554 V DC
|
|
Messmethode
|
Phase zu Phase
|
|
Abtastzeit
|
125 µs
|
|
Auflösung des Zeitstempels im Ereignisprotokoll
|
10 ms
|
|
Messungstyp
|
Halbzyklus-RMS entsprechend
IEC 61000-4-30:
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
0° C bis 40° C
32° F bis 104° F
|
|
Aufstellhöhe
|
< 1000 m ohne Leistungsminderung
|
|
Höhenbedingte Leistungsminderung
|
1% alle 100 m
über 1000 m
Maximal 2000 m
|
|
Luftfeuchtigkeit
|
< 95%, Kondensation nicht zulässig
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Geräuschpegel
|
< 75 dBA bei 2 m
|
|
Gehäusetyp
|
IP20 / NEMA 1
|
|
Material
|
Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
|
|
Blechstärke
Seite und Rückseite
|
1,5 mm
|
|
Blechstärke
Tür
|
2 mm
|
|
Beschichtung
|
Standardmäßige Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung
|
|
Farbe
|
RAL7035
|
|
Gehäusezugang
|
Türen mit Schloss
|
|
Benutzerschnittstelle
|
8,4”-Farb-Touchscreen
|
|
Touchscreen
|
Vollständige Parametersteuerung
|
|
Steuereingänge
|
Start / Stopp / Reset-Digitaleingänge
|
|
Steuerausgänge
|
Betriebs-, Warn- und Störungsrelais
|
|
Zugangsprotokoll
|
Ethernet-Konnektivität
Modbus TCP
|
|
Qualität
|
ISO 9001
|
|
Kennzeichnung
|
CE
|
|
Konstruktion und Sicherheit
|
IEC 62040-1
|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
IEC 62040-2, Category C3
|
|
Leistung
|
IEC 62040-3,
VFD SX 211 ≤ 450 kVA
VFD SS 211 > 450 kVA
|
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.