Die Halbleiterindustrie weist einige der anspruchsvollsten Motion-Control-Applikationen auf. Die hohen Ansprüche an Genauigkeit und Präzision in den einzelnen Prozessen erfordern eine sichere Stromversorgung.

Halbleitersegmente können in zwei aufeinanderfolgende Teilprozesse unterteilt werden, allgemein als Front-End- und Back-End-Produktion bezeichnet. Beide bestehen aus einer Vielzahl von Schritten. Der gesamte Prozess, die Front-End- und Back-End-Produktion, ist komplex und erfordert eine ausgefeilte Technik zum Schutz der sehr empfindlichen Abläufe. 

Nachfolgend werden die typischen Segmente beschrieben, die die Front-End- und Back-End-Prozesse umfassen. Außerdem wird erläutert, wie mithilfe von Power Protection eine kontinuierliche, störungsfreie Spannungsversorgung sichergestellt werden kann.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language