Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA (IEC) - der beste Schutz für die Stromversorgung

USV_Headerpix

Innovation rund um Ihre Anforderungen

Es ist eine hocheffiziente USV, modular skalierbar, welche mit der hohen Leistungsdichte den Schutz Ihrer Verbraucher auf ein ganz neues Niveau bringt, ohne Kompromisse. Die Megaflex USV ist erhältlich im Leistungsbereich von 250 kW bis 1,5 MW.

 

Diese modulare USV wurde speziell für kritische IT-Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt sowohl in privaten Unternehmen als auch in öffentlichen Einrichtungen sowie in Rechenzentren für Colocation, Cloud-Hosting und Telekommunikation. Die DPA-Technologie bietet eine vollständige dezentrale Redundanz auf eine völlig innovative und einzigartige Weise in der USV-Welt. Dies führt zu einer höheren Systemzuverlässigkeit und -verfügbarkeit, die weit über jede andere modulare USV-Lösung auf dem Markt hinausgeht.

megaflex_dpa_front_1mw (1) megaflex_dpa_hr2960ebeec1f463c09537ff0000433538 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module



Das bietet die MegaFlex DPA USV

Flexibles Konzept

  • Leicht skalierbare Lösungen
  • Stromversorgungsschutz bis zu 1'500 kW in einer einzelnen USV mit Zusatzmodulen
  • Redundante Stromversorgung: 1'000 kW N+1, 1'250 kW N+1
  • Kollaboratives, kundenorientiertes Konzept

Optimierte Effizienz

  • Minimierte Energieverluste, Wärmeableitung und Stromkosten im Online Doppelwandlugs- oder ECO-Modus
  • Intelligente Lastverteilung optimiert den Energieverbrauch
  • Optimierter Systemwirkungsgrad unter niedrigen Lastbedingungen mit dem ABB Xtra VFI-Modus
  • Alles gewährleistet über die gesamte Produktlebensdauer von 15 Jahren

Zuverlässiger Betrieb

  • DPA™-Technologie für maximale Leistungsverfügbarkeit
  • Hot-swap-fähige USV Module für unterbrechungsfreien Betrieb
  • Automatische Isolation fehlerhafter USV-Module
  • Fehlertolerantes USV-Design für unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Einfache Handhabung durch lokale und Fernüberwachung in Echtzeit

Innovation von Weltklasse

  • Bewährte Technik von weltweit führenden USV F&E-Experten
  • Präzise Technologie-Strategie
  • Ausfallsichere vorbeugende Wartung
  • Xtra VFI für optimierten Energieverbrauch
  • Kabelloses Design
   

Teil des ABB EcoSolutions™-Portfolios

Das ABB EcoSolutions™-Label bietet vollständige Transparenz über die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus. Die Produkte des Portfolios erfüllen ein Minimum an Leistungsindikatoren, die im ABB-Rahmenwerk für Kreislaufwirtschaft definiert sind und tragen entweder eine Umweltproduktdeklaration (ISO 14025) oder eine unabhängig verifizierte Produktlebenszyklusbewertung (ISO 14040).

Klicken Sie hier, um mehr zum ABB EcoSolutions™-Label zu erfahren.

Über die nachstehenden Links erfahren Sie mehr zu den Umweltinformationen der Megaflex DPA-Produkte:

UPS MF DPA 1500kW FRAME DSB SIF | ABB
UPS MF DPA 1000kW FRAME DSB SIF LSF | ABB
USV MF DPA 1000kW FRAME DSB SIF RSF | ABB
UPS MF DPA M250 DSB | ABB

Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
ABB UPS Selector
Loading documents

 

Mit dem ABB UPS Selector finden Sie in nur vier einfachen Schritten die passende USV‑Lösung für Ihre Anforderungen. Geben Sie Ihren Standort, die Art der Anwendung, den benötigten Phasenmodus sowie Ihre Lastdaten an – und der digitale Assistent erstellt eine maßgeschneiderte Produktempfehlung aus dem umfassenden ABB-Portfolio.


Der ABB UPS Selector wurde entwickelt, um die Auswahl von ABB USV-Systemen effizient und nutzerfreundlich zu gestalten – ohne lästiges Blättern in Datenblättern oder Handbüchern. Dabei erhalten Sie nicht nur Vorschläge, sondern auch Zugang zu ergänzenden technischen Informationen, Fallstudien und Produktdokumentationen.


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language