| Tensión | 380 - 480 V ± 10%
(Otras tensiones mediante transformador) |
Sistema de alimentación | 3-fases |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
| Rango de frecuencia | ± 5 Hz |
| Categoría de sobrecarga | III |
Capacidad de cortocircuito máxima | 65 kA |
Rendimiento | > 97.7% (@ 480 V) |
Protección de sobrecarga y cortocircuito | Corriente de salida limitada (200%) |
| Rango de potencias | 100 kVA a 2000 kVAr
(Otras potencias bajo petición) |
| Corrección de armónicos | si |
| Capacidad de desequilibrio de corriente | 25% de la intensidad nominal |
Marcado | CE, C-Tick |
Seguridad | IEC 62103 |
Compatibilidad electromagnética (EMC) | CISPR 11 |
Grado de polución IEC | 2 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C (perdida de potencia -2% por cada 1°C sobre 40°C) |
Perdida de potencia por altitud | 1.0% por cada 100 m por encima de 1000 m, con un máximo de 2000 m |
Humedad | < 95%, sin condensación |
Ruido | < 75dBA a 1 m |
Categoría IP de la envolvente | IP20 / NEMA 1 (estándar) |
Categoría IP del panel HMI (GDM) | IP54 (por delante) |
Material | Acero electro-galvanizado |
Color | RAL7035 |
Espesor lateral y trasero | 1.5 mm |
Espesor de la puerta | 2 mm |
Acceso a la envolvente | Puerta batiente hacia la izquierda con cerradura con llave |
| Tipo | 8.4” LCD táctil a color |
Comunicaciones | Ethernet |
Funciones | Servidor HTML (sólo monitorización)
Modbus-TCP (sólo monitorización |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.