- Mejora el rendimiento energético reduciendo las pérdidas del sistema.
- Fácil instalación y puesta en marcha.
- Operación fácil y cómoda con interfaz de pantalla táctil.
- Diseño modular proporcionando alta fiabilidad y cortos periodos de reparación.
- Solución integrada para corrección del factor de potencia, armónicos y caídas de tensión debidas a corrientes de inserción.
- Pequeñas dimensiones
- Potencias de 100 kVA a 2000 kVA y tensiones de 380 Vac a 480 Vac
¡Qué hace destacar al PCS100 RPC de ABB!
Corrección del desplazamiento del factor de potencia | Con el RPC PCS100 instalado se suministran corrientes armónicas y reactivas a través del inversor electrónico ultra rápido. Las señales de tensión y corriente desde el punto de conexión permiten controlar el Factor de Potencia según el punto de ajuste. Sin el PCS100 RPC, las corrientes armónicas y reactivas crean una carga adicional en transformadores y cuadros eléctricos, aumentando las pérdidas y reduciendo la vida. |
Corrección de la distorsión del factor de potencia | El PCS100 RPC es capaz de proporcionar filtrado de armónicos de dos frecuencias definidas hasta un máximo del séptimo armónico. La combinación del filtrado de armónicos y la corrección del desplazamiento del factor de potencia con inyección de VAr da una corrección completa del factor de potencia, teniendo en cuenta tanto el desplazamiento como la distorsión del factor de potencia. Esto reduce el consumo de energía, aumenta el rendimiento, de modo que son posibles mayores cargas y se alcanzan temperaturas de funcionamiento inferiores lo que aumenta la vida. |
Corrección del desequilibrio | El desequilibrio de tensión junto con cargas de rectificador es muy perjudicial, ya que provoca sobrecarga en las fases dentro del propio rectificador y en casos extremos puede llegar a causar fallos prematuros. El PCS100 RPC es capaz de corregir el desequilibrio en una red trifásica mediante la inyección de corrientes de secuencia negativa. Esta característica se puede utilizar para equilibrar cargas a través de todas las fases. |
Fijación de la tensión | El PCS100 RPC tiene una característica única mediante la cual se pueden ajustar los umbrales de tensión. Cuando se exceden, se inyecta o se absorbe corriente reactiva para aumentar o reducir la tensión. Esto es especialmente útil en aplicaciones dinámicas donde arranca un motor o donde otros eventos de irrupción aparecen con frecuencia. |
Control de la tensión | Esta configuración se puede utilizar donde suelan aparecer problemas relacionados con la tensión de carga (por ejemplo, cargas dinámicas o alta impedancia de red de alimentación). Bajo esta aplicación, la tensión se controla mediante la inyección o absorción de potencia reactiva. |