Monitorización Remota
El GDM proporciona acceso remoto para la monitorización. Están disponibles las siguientes conexiones de control:
Página Web remota | Servidor HTML - Conexión Ethernet | RJ45 estándar |
Sistema de monitorización | Modbus TCP | RJ45 estándar |
Las páginas Web remotas son un conjunto de páginas web que tienen un formato similar al GDM estándar y se accede a través del servidor web integrado en la conexión Ethernet GDM. A través de esta interfaz los usuarios pueden acceder de forma remota a los parámetros de estado y funcionamiento. También está disponible la visualización y descarga del historial de eventos y registros de servicio.
El acceso a las páginas Web se realiza a través del puerto Ethernet del GDM, y se pueden ver en cualquier navegador web estándar en cualquier dispositivo conectado a la misma red.
La conexión Modbus TCP también se realiza a través del puerto Ethernet del interfaz de usuario GDM.
El acceso de Sólo Lectura está disponible para valores como tensión, intensidad y potencia.