PCS100 AVC está disponible con los siguientes modelos

PCS100 AVC ofrece los dos siguientes modelos:

  • Corrección del 30 porciento
    200 a 2400 kVA  a 480 V
    200 a 2400 kVA  a 400 V
    200 a 2400 kVA  a 220 V
  • Corrección del 40 porciento
    150 a 1800 kVA  a 480 V
    150 a 1800 kVA  a 400 V
    150 a 1800 kVA  a 220 V

Rendimiento de corrección

PCS100 AVC 30%

PCS100 AVC 40%

Corrección del 100% de huecos de tensión trifásicos

Desde el 70% de la tensión restante

Desde el 60% de la tensión restante

Corrección del 90% de huecos de tensión trifásicos

Desde el 60% de la tensión restante

Desde el 50% de la tensión restante

Corrección del 100% de huecos de tensión monofásicos

Desde el 55% de la tensión restante

Desde el 45% de la tensión restante

Especificaciones comunes

  • Corrección parcial 
    - Caídas en tensión trifásica hasta 30 por ciento de tensión retenida
    - Caída en una fase hasta el 0 por ciento  de tensión retenida
  •  Regulación continua “ONLINE”
  • Regulación de sobretensiones y subtensiones
  • Corrección del ángulo de desfase
  • Corrección de los desequilibrios de tensión.