PCS100 MV UPS Destacable

  • Líder en rendimiento en la industria.
  • Diseñado para cargas industriales y grandes centros de datos
  • Diseño modular con redundancia integrada
  • Gran capacidad de corriente de cortocircuito
  • Algoritmo de conexión en rampa al grupo electrógeno para una transferencia controlada de la carga a grupos de respaldo
  • Modelos hasta 6 MVA – 6.6 kV

¿Qué hace destacar al PCS100 UPS-I de ABB?

Protección de energía completa
Cuando se instala en los niveles de media tensión, el PCS100 MV UPS se puede instalar en lugares poco concurridos lejos de los dispositivos de destino.
Menor coste total de propiedad 
El rendimiento sin igual del PCS100 MV UPS, sus costes de mantenimiento mínimos y las pequeñas dimensiones del sistema, minimiza los costes de propiedad. El hecho de que el almacenamiento de energía y el convertidor estén en el lado de baja tensión también simplifica en gran medida el mantenimiento y reduce el coste del sistema.
Posibilidades de actualización
El PCS100 MV UPS tiene muchas posibilidades de actualización que permiten diseños personalizados que se adapten a las aplicaciones en las plantas que se encuentran actualmente sin protección o cuando las soluciones de SAI rotatorias tradicionales han de ser sustituidas.
Opciones de almacenamiento de energía
El PCS100 MV UPS es compatible con una amplia gama de almacenamiento de energía en función de la duración de la protección requerida. Los ultracondensadores y volantes de inercia ofrecen una cobertura de alta densidad durante varios segundos mientras que las baterías se pueden utilizar para tiempos de respaldo más largos de hasta 15 minutos.

Reduce los costos de operación y aumenta el rendimiento

Ejemplo:

2 MVA system
100% loading
24/7 operation for 365 days
0.1 USD/kWh energy price

Comparación del rendimiento de equipos de 2000 kVA

PCS 100 MV UPS 99.5% 
UPS genérico
95%
Costes de operación del PCS100 MV UPS
una décima parte de las soluciones SAI tradicionales 

¿Quieres aprender más?

Galeria de imágenes