- Diseño industrial robusto modular a prueba de fallos
- Larga vida útil del almacenamiento de energía
- Huella pequeña
- Alta disponibilidad y rendimiento (99% en funcionamiento normal)
- Bajos requisitos de mantenimiento
- Fácil mantenimiento
- Diseñado específicamente para cargas industriales (motores, accionamientos, transformadores, herramientas de producción)
- Diseño modular que proporciona alta fiabilidad con un MTTR (Mean Time To Repair) normal de 30 minutos
- Gran capacidad de corriente de falta
- Ultracondensadores avanzados o baterías de almacenamiento de alta descarga.
- Generador de algoritmo walk-in para una transferencia controlada de la carga a grupos electrógenos
- Potencias desde 150 kVA hasta 3000 kVA y tensiones desde 208 Vac hasta 480 Vac
¡Qué hace destacar al PCS100 UPS-I de ABB!
Robusto con alta disponibilidad | Diseño modular y diseñado para entornos eléctricos hostiles |
Bajo coste de propiedad | Alto rendimiento (99% típico) y larga vida del almacenamiento de energía |
Huella pequeña | Opciones de almacenamiento: Ultracondensadores o baterías |