DPA UPScale RI, las aplicaciones clave:

Satisfacer las necesidades individuales con componentes de serie

Nuestros clientes cuentan con nosotros para ofrecer soluciones que satisfagan las demandas de los diversos entornos de TI. Los casos siguientes son ejemplos de la gran flexibilidad del DPA UPScale RI

Instituto de investigación

Cuando un instituto alemán de investigación necesitaba equipar 18 torres de radar con nuevos escáneres de radar y nuevos servidores para el análisis de la investigación en la cabina de la torre principal de 73 metros de altura, se dirigió a ABB. El sistema tecnológico crítico del cliente exigía el soporte de un sistema de energía flexible y fácilmente ajustable. Debido al hecho de que el producto estándar permite una amplia gama de variantes de productos y se puede integrar en cualquier armario de 19", las necesidades individuales se cumplieron fácilmente. Los componentes de serie permiten la realización eficiente de soluciones individuales, a pesar del número limitado de aplicaciones.