El PowerScale está disponible en los siguientes modelos

¿Necesita más información?

PowerScale Armario A  10-15-20 kVA

  • Potencia nominal del armario SAI: 10/9 - 15/13.5 - 20/18 kVA/KW

  • Baterías: 7/9Ah

  • Configuración paralelo: hasta 20 equipos

  • Dimensiones (AxHxF): 345x720x710 mm

  • Peso, sin baterías (kg): 60 - 62 - 64 

PowerScale Armario B 10-15-20-25 kVA

  • Potencia nominal del armario SAI: 10/9 - 15/13.5 - 20/18 - 25/22.8 kVA/KW

  • Baterías: 7/9Ah

  • Configuración paralelo: hasta 20 equipos

  • Dimensiones (AxHxF): 345x1045x710 mm

  • Peso, sin baterías (kg): 88 - 90 -92 - 94  

PowerScale Armario C 25-30-40-50 kVA

  • Potencia nominal del armario SAI : 25/22.5 - 30/27 - 40/36 - 50/45 kVA/kW

  • Baterías: 7/9Ah y28Ah

  • Configuración paralelo: hasta 20 equipos

  • Dimensiones (AxHxF): 440x1400x910 mm

  • Peso, sin baterías (kg): 151/135 - 160/145 - 165/150 - 170/155 (7/9Ah)