| Rango de potencia del sistema | 60 kW – 5000 kW |
| Potencia nominal del armario | 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW |
| FP nominal de salida | 1.0 |
| Max. número de armarios en paralelo | Hasta 10 equipos |
| Cableado | 3 fases + N + PE |
| Tipo de SAI | Torre independiente |
| Topología | Verdadero online de doble conversión |
| Tensión nominal de entrada | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Rango de tensión | 150/204 - 264/460 VAC (dependiente de la carga) |
| Rango de frecuencia | 35-70 Hz |
| THD de intensidad al 100% de la carga | ≤ 3.5-4 % |
| Factor de potencia al 100% de la carga | 0.99 |
| Tensión nominal de salida | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| THD de tensión (con carga lineal) | <2% |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz (seleccionable) |
| AC-AC | Hasta 96% |
| Modo eco | 99% |
| Interfaz de usuario | Pantalla gráfica táctil (opcional en 60-200 kW) LCD + diagrama mímico (solo en 60-200 kW) |
| Puertos de comunicaciones | USB, RS-232, ranura para tarjeta SNMP, contactos libres de tensión |
| Software | Software de monitorización y apagado disponible como opción |
| Seguridad | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Prestaciones | IEC/EN 62040-3 |
| Fabricación | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin comunicación previa.