| Nimellisjännite | Aina 6.6 kV saakka |
| Nimellisvirta | 600 A |
| Verkkojärjestelmä | 3-vaihe (3-johdin) IT tai TN |
| Nimellistaajuus | 50 tai 60 Hz |
| Perusimpulssin taso (BIL) | 60 kV |
| Teholuokka | Aina 6.0 MVA saakka |
| Vaihesiirron tehokerroin | 0.7 induktiivinen - 0.9 kapasitiivinen |
| Siirtoaika | ≤ 1.8 ms (tyypillisesti) |
| Varakäyntiaika | Aina 15 minuuttiin saakka |
| Taajuuden tarkkuus | 0.10 % (vaihtosuuntaajakäytössä) |
| Jännitteen tarkkuus | ± 5.0 % (vaihtosuuntaajakäytössä) |
| Jännitteen särö | < 2.5 % THDv lineaarisella kuormalla |
| Nimellisjännite DC | 750 V dc |
| Purkausjännitealue | 812 V dc to 554 V dc |
| Varausteho | Tyypillisesti 10 % laitetehosta kVA |
Energiavarastoteknologia
| Ultrakondensaattorit, huimapyörät tai akustot (lyijy, Li-Ion) |
| Minimi lähtöjännite | > 95 % purkauksen lopussa |
| Hyötysuhde | 99.5 % (tyypillisesti) |
| Keskijännitekotelointiluokka | IP23 |
| Pienjännitekotelointiluokka | IP20 |
| IEC ympäristöluokitus | 3 |
| Käyttölämpötila | 0 °C to 40 °C (energiavarasto pois lukien) |
| Äänitaso | 75 dBA tyypillisesti @ 1 m |
| Jäähdytys | Tehostettu ilmankierto |
| Materiaali | Sähkögalvanoitu teräs |
| Väri | RAL 7035 |
| Koteloinnin avaus | Saranoitu ovi avainlukolla |
| Käyttöliittymä | Värillinen LCD-kosketusnäyttö |
| Liitäntätyypit | Modbus TCP, web palvelin, digitaalinen I/O |
| Laatu | ISO 9001 |
| Suorituskyky | IEC 62040-3, VFD SS 211 |
| Rakenne ja turvallisuus | IEC 60664-1
IEC 62271-200 |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.