DPA UPScale ST S2 - sovellukset:

On kehitetty keskiteholuokan sähkön varmennukseen. Perustuen aidosti modulaariseen teknologiaan, se takaa varmennetun syötön 10 – 400 kW tehoalueella teollisuus standardin mukaisessa räkissä 1-20 moduulin kokoonpanossa. Se mahdollistaa joustavan kasvun ja investoinnin tehon tarpeen mukaisesti. DPA UPSscale ST S2:ssa yhdistyy: joustavuus, käyttövarmuus sekä korkea hyötysuhde, nämä kaikki yhdessä takaavat optimaaliset käyttökustannukset!
 

Cable type  ST
40 
ST
60 
ST
80
ST 120  ST 200 
Number of modules per frame  2  3  4  6 10
Parallel frames per system  4  4  4  3  2
Max number of modules per system  8  12  16  18  20
Max. total system capacity w/o redundancy 160 kW 240 kW 320 kW 360 kW 400 kW

DPA-UPScale-ST-S2-200-200kW
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language