|
Järjestelmäteho
|
10 kW – 400 kW
|
Moduulikoot
|
10 / 20 kW
|
|
UPS-kehikkokoot
|
80 / 60 / 120 / 200 kW
|
|
Lähdön tehokerroin
|
1.0
|
|
Maks. rinnankytkettävä kehikkomäärä
|
4
|
| Maks. rinnankytkettävä moduulimäärä |
20 |
|
Johdotus
|
3v + N + PE
|
|
UPS-tyyppi
|
Modulaarinen (DPA)
|
|
Topologia
|
Aito "online" kaksoismuunnostekniikka
|
|
Nimellisjännite
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Jännitealue
|
150/204 - 264/460 VAC (kuormasta riippuen)
|
|
Taajuusalue
|
35-70 Hz
|
|
Virran särö (100 % kuormalla)
|
< 3 %
|
|
Tehokkeroin (100 % kuormalla)
|
0.99
|
|
Nimellisjännite
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Jännitesärö THD (lineaarinen kuorma)
|
< 1.5 %
|
|
Taajuus
|
50/60 Hz
|
|
AC-AC
|
Jopa 96 %
|
|
Eco-tilassa
|
98 %
|
|
Käyttöliittymä moduuleissa
|
Moduulikohtainen LCD ja mimiikkakaavio
|
| Käyttöliittymä järjestelmissä |
Graafinen kosketusnäyttö (optiona)
|
|
Kommunikaatioportit
|
USB, RS-232, SNMP, potentiaalivapaat koskettimet
|
|
Ohjelmisto
|
Etäkäyttö ja sammutusohjelma optiona
|
|
Turvallisuus
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Suorituskyky
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Valmistus
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.