|
Järjestelmäteho
|
60 kW – 120 kW
|
|
Laitekohtainen teho
|
60 / 80 / 100 / 120 kW
|
|
Lähdön tehokerroin
|
1.0
|
|
Rinnankytkentä
|
Enintään 10 laitetta
|
|
Johdotus
|
3ph + N + PE
|
|
UPS-tyyppi
|
Yksittäislaite tornimalli
|
|
Topologia
|
Aito "online" kaksoismuunnostekniikka
|
|
Nimellisjännite
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Jännitealue (230/400VAC)
|
< 100 % kuormalla: -10 %, +15 % nimellisjännitteestä
< 80 % kuormalla: -20 %, +15 % nimellisjännitteestä
< 60 % kuormalla: -30 %, +15 % nimellisjännitteestä
|
|
Taajuusalue
|
35-70 Hz
|
|
Virran särö (100% kuormalla)
|
≤ 4 %
|
|
Tehokerroin (100 % kuormalla)
|
0.99
|
|
Nimellisjännite
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Jännitesärö THD (lineaarinen kuorma)
|
<2%
|
|
Taajuus
|
50 or 60 Hz (valittavissa)
|
|
AC-AC
|
Jopa 96%
|
|
Eco-tilassa
|
99%
|
|
Käyttöliittymä
|
LCD +mimiikkakaavio
|
|
Kommunikaatioportit
|
USB, RS-232, SNMP, potentiaalivapaat koskettimet
|
|
Ohjelmisto
|
Etäkäyttö- ja sammutusohjelma optiona
|
|
Turvallisuus
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Suorityskyky
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Valmistus
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.