PCS100 UPS-I (teollisuus) tärkeimmät ominaisuudet

     
  • Vankka vikasietoinen modulaarinen teollisuuskäyttöön suunnitteltu UPS
  • Pitkäikäinen energiavarasto
  • Pieni pinta-alan tarve
  • Alan korkein hyötysuhde (99 prosenttia tyypillisesti) ja käytettävyys
  • Alhaiset ylläpitokulut
  • Helppo huollettavuus
  • Suunniteltu erityisesti teollisuuskäyttöön (moottorit, käytöt, muuntajat, tuotantolaitteet)
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa korkean käytettävyyden ja lyhyen korjausajan, tyypillisesti alle 30 minuutin MTTR (mean time to repair)
  • Korkea vikavirran sieto
  • Edistyksellinen energiavarasto joko ultrakondensaattoreilla tai korkean purkausvirran sallivilla akustoilla
  • Generaattorikäyttöä helpottava algoritmi
  • Teholiokat alkaen 150 kVA aina 3000 kVA saakka jännitteille 208 Vac - 480 Vac

PCS100 UPS - edut

Vankka rakenne ja korkea käytettävyys
 
Modulaarinen rakenne suunnitteltu rankkoihin sähköisiin ympäristöihin
 
Alhaiset käyttökustannukset
 
Korkein hyötysuhde (99 prosenttia typillisesti) ja pitkäikäinen energiavarasto
 
Pieni pinta-alan tarve
 
Ultrakondensaattori tai akusto optiot

Katso lisää

Kuvat

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti