PowerValue 11/31 T on saatavana seuraavasti

Tarvitsetko lisätietoa?

PowerValue 11/31 T 10 kVA

  • UPS laitteen pätöteho 9 kW
  • Akut: sisäiset varakäyntiaika > 5 minuuttia
  • Rinnankytkentä: 4 laitetta
  • Mitat (KxLxS): 350x890x715mm
  • Paino ilman akkuja (kg): 65

PowerValue 11/31 T 20 kVA

  • UPS-laitteen pätöteho 18 kW
  • Akut: sisäiset varakäyntiaika > 5 minuuttia
  • Rinnankytkentä: 4 laitetta
  • Mitat (LxKxS): 350x890x715 mm
  • Paino ilman akkuja (kg): 68
Helposti asennettava ja pienen tilan vaativa PowerValue 11/31 T takaa stabiilin, transienttivapaan ja puhtaan sinimuotoisen jännitteen kriittisille kuormille.
 
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language