Données techniques du DPA UPScale RI

Are you looking for support or purchase information?

Données générales

Puissance nominale des baies RI

10 / 20 / 40 / 80 kW

Puissance nominale du module UPS

10/20 kW

FP nominal de sortie de l'UPS

1,0

Nombre maxi. de modules parallèles sur les baies

4 modules

Câblage

3ph + N + PE

Type d'onduleur

Modulaire (DPA)

Topologie

Véritable double conversion online

Entrée

Tension nominale d'entrée

220/380, 230/400, 240/415 Vca

Plage de tension

150/204 - 264/460 Vca (selon la charge)

Plage de fréquence

35-70 Hz

THD du courant à pleine charge

< 3 %

Facteur de puissance à pleine charge

≥ 0,99

 

Sortie

Tension nominale de sortie

220/380, 230/400, 240/415Vca

THD de la tension (avec charge linéaire)

< 1,5 %

Fréquence

50 ou 60 Hz (sélectionnable)

 

 

Rendement

CA-CA

Jusqu'à 96%

Mode éco

98%

 

Communications

Interface utilisateur

LCD au niveau du module + schéma synoptique

Écran distant en option

Ports de communication

USB, RS-232, slot SNMP, contacts sans potentiel

Logiciel

Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option

 

Conformité

Sécurité

CEI/EN 62040-1

CEM

CEI/EN 62040-2

Performances

CEI/EN 62040-3

Fabrication

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. 


Select region / language