Données techniques du PowerScale

widgets-jump-question


Données générales

Puissance nominale en sortie

10 kVA – 1000 kVA

Puissance de sortie max.

10/9-15/13.5-20/18-25/22.8-30/27-40/36-50/45 kVA/kW

Facteur de puissance
de sortie

0.9

Configuration parallèle

Jusqu’à 20 unités

Cablage

3ph + N + PE

Type d'onduleur

Unitaire 

Topologie

Véritable double conversion online

Entrée

Tension d’entrée nominale

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Tension

150/204 - 264/460 VAC (chargement indépendant)

Frequence

35-70 Hz 

Taux de distorsion harmonique d’entrée THDi

≤3%

Facteur de puissance

≥0.99

Sortie

Tension de sortie assignée

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Tolérance de tension

<2% 

Fréquence

50 or 60 Hz (sélectionnable)

Efficacité

AC-AC

Jusqu'à 95.5%

Eco-mode

98%

Communication

Interface Utilisateur

LCD + diagramme mimic 

Ports de communication

USB (optionel), RS-232, slot SNMP 

Logiciel

Logiciel de suivi et d'allumage en option

Normes

Sécurité

IEC/EN 62040-1

EMC

IEC/EN 62040-2

Performances

IEC/EN 62040-3

Fabrication

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

Select region / language