PowerWave 33 est disponible dans les configurations suivantes

Are you looking for support or purchase information?



PowerWave 33,  160-200 KW 

  • Puissance de sortie max.: 160-200 kW
  • Batteries: externe
  • Redondance: possible avec des unités parallèles
  • Configuration parallèle: jusqu'à 10 unités
  • Dimensions (LxHxP): 850x1820x750 mm
  • Poids sans les batteries (kg): 280-290-310  

PowerWave 33, 250-300 KW

  • Puissance de sortie max.: 250-300 kW
  • Batteries: externe
  • Redondance: possible avec des unités parallèles
  • Configuration parallèle: jusqu'à 10 unités
  • Dimensions (LxHxP): 1100x1920x750 mm
  • Poids sans les batteries (kg): 390-410

PowerWave 33, 400-500 kW

  • Puissance de sortie max.: 400-500 kW
  • Batteries: externe
  • Redondance: possible avec des unités parallèles
  • Configuration parallèle: jusqu'à 10 unités
  • Dimensions (LxHxP): 1650x1994x850 mm
  • Poids sans les batteries (kg): 950-1000
Select region / language