|
Gamme de puissance
|
160 kW – 5000 kW
|
|
Puissance de sortie max.
|
160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 kW
|
|
Facteur de puissance de sortie
|
1.0
|
|
Configuration parallèle
|
Jusqu’à 10 unités
|
|
Cablage
|
3ph + N + PE
|
|
Type d'onduleur
|
Unitaire
|
|
Topologie
|
Véritable double conversion online
|
|
Tension d’entrée nominale
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Tension
|
150/204 - 264/460 VAC (load dependent)
|
|
Frequence
|
35-70 Hz
|
|
Taux de distorsion harmonique d’entrée HDi
|
≤ 3.5-4 %
|
|
Puissance à 100% de charge
|
0.99
|
|
Tension de sortie assignée
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Tolérance de tension
|
<2%
|
|
Frequence
|
50 or 60 Hz (selectable)
|
|
AC-AC
|
Jusqu'à 96%
|
|
Eco-mode
|
99%
|
|
Interface utilisateur
|
Ecran tactile (optionnel sur 60-200 kW)
LCD + mimic diagram (sur 60-200 kW seulement)
|
|
Ports de communication
|
USB, RS-232, SNMP slot, potential-free contacts
|
|
Logiciel
|
Suivi et arrêt du logiciel disponible en option
|
|
Sécurité
|
IEC/EN 62040-1
|
|
EMC
|
IEC/EN 62040-2
|
|
Performance
|
IEC/EN 62040-3
|
|
Fabrication
|
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
|
Les données techniques peuvent être modifiées.