Le PowerValue 31/11T est disponible dans les modèles suivants

Are you looking for support or purchase information?

PowerValue 31/11 T 10 kVA

  • Puissance nominale max d'une baie : 9 kW

  • Batteries : batterie de secours interne > 5 minutes 

  • Configuration parallèle : jusqu'à 4 unités

  • Dimensions (LxHxP) : 350x890x715 mm

  • Poids hors batteries (kg) : 65

PowerValue 31/11 T 20 kVA

  • Puissance nominale max d'une baie : 18 kW

  • Batteries : batterie de secours interne > 5 minutes
  •  Configuration parallèle : jusqu'à 4 unités
  • Dimensions (LxHxP) : 350x890x715 mm

  • Poids hors batteries (kg) : 68

 Simple à installer et peu encombrant, le PowerValue 31/11 T produit une puissance CA sinusoïdale stable, régulée, sans transitoire, avec une régulation de la tension de sortie extrêmement stricte.