Données techniques du PCS100 MV

Are you looking for support or purchase information?

Entrée

Tension nominal

jusqu'à 6.6 kV

Intensité nominal 600 A

Régime de neutre

Triphasé IT ou TN

Fréquence nominale

50 ou 60 Hz

Tension de tenue au choc (TTC)

60 kV

Sortie

Capacité nominal

jusqu'à 6.0 MVA

Facteur de puissance de déphasage

0.7 en retard 0.9 en avance

Temps de transfert

≤ 1.8 ms (type)

Autonomie

jusqu'à 15 min.

Précision de fréquence

0.10% (fonctionnement de l'onduleur)

Précision de la tension  ± 5.0% (fonctionnement de l'onduleur)
Distorsion de tension  < 2.5% THDv pour les charges linéaires

Stockage de l'énergie

Tension nominale CC

750 Vcc

Plage de tension de décharge

812 Vcc à 554 Vcc

Puissance de recharge

Généralement 10% de la puissance nominale (kVA)


Technologie de stockage 
Supercondensateurs, volants d'inertie ou batteries (plomb/acide, Li-Ion)
Tension de sortie minimale > 95 % en fin de décharge

Contraintes d'environnement

Rendement

99.5% (type)

Degré de protection enveloppe MV

IP23

Degré de protection enveloppe LV IP20
Degré de pollution CEI 3
Température de service 0°C à 40°C (hors stockage de l'énergie)
 Niveau sonore  75 dBA à 1 m
Refroidissement Air forcé

Enveloppes

Matériau

Acier électro-galvanisé

Couleur

 RAL 7035
           

Accès à l'enveloppe

Portes à charnières avec verrou

Interface utilisateur

Tpe

Écran tactile LCD couleur
Type de communication Modbus TCP, serveur web, E/S numériques
Normes et certifications
 Qualité ISO 9001
Performances CEI 62040-3, VFD SS 211
Construction et sécurité CEI 60664-1
 CEI 62271-200

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. 


 
Select region / language