Domaines d’applications principaux de la gamme PowerLine DPA

La PowerLine DPA est parfaitement adaptée aux applications requérant l’assurance d’une alimentation énergétique constante pour les systèmes d’automatisation industrielle comme SCADA, les système de commande décentralisés et les nombreux systèmes auxiliaires utilisés dans les industries de la fabrication et des processus (comme par exemple les capteurs, vannes, appareils de mesure, concentreurs de données, éclairages de secours, détecteurs de gaz et d’incendies) et dans les télécommunications et la sécurité. Elle est aussi utilisée dans les applications impliquant des puissances faibles à moyennes (jusqu’à 120 kVA) comme les moteurs, les pompes, etc. Pour les applications industrielles avec un besoin en puissance plus élevé ABB propose les appareils de la gamme PCS 100 Serie. Dans le secteur des transports, l’ASI PowerLine DPA est parfaite pour prendre en charge l’infrastructure critique intégrée aux postes d'aiguillage à la technique de signalisation, aux systèmes de paging et d’information, aux systèmes de commande ainsi qu’à l’éclairage de secours – un composant essentiel des réseaux de transport.
Rail-control-and-signalling-system
Postes d'aiguillage et technique de signalisation
Instrumentation-sensor-and-valves
Instruments, capteurs et vannes
Paging-and-information-system
Système de paging et d’information
Telecom
Système de télécommunication
Control-and-automation-system
Système d’automatisation et de commande
Security-systems
Systèmes de sécurité
Lighting-system
Installation d'éclairage
Industrial-infrastructure
Infrastructure industrielle
Loading documents
Select region / language