|
Puissance nominale bâti UPS
|
20 - 120 kVA (triphasé) ;
20 - 80 kVA (monophasé)
|
|
Puissance nominale module UPS
|
50 - 40 kVA
|
|
PF sortie nominale UPS
|
1.0
|
|
Nombre maximal de bâtis parallèles
|
2 (redondance)
|
|
Nombre maximal de modules parallèles sur les bâtis
|
6
|
|
Puissance maximale du système
|
120 kVA
|
|
Câblage
|
3ph + N + PE (triphasé) ;
1ph + N + PE (monophasé)
|
|
Type UPS
|
Modulaire (DPA)
|
|
Topologie
|
Double conversion en ligne
|
|
Tension nominale d’entrée
|
400/230 VAC, autres sur demande
|
|
Plage de tension
|
Pour charges <100% (-15%, +10%),
<80% (-20%, +10%),
<60% (-25%, +10%)
|
|
Plage de fréquence
|
50 ou 60 Hz (au choix)
|
|
Courant THD à 100% de charge
|
≤ 4%
|
|
Facteur de puissance à 100% de charge
|
0,99
|
|
Tension nominale de sortie
(selon la charge)
|
400/230 VAC (triphasé) ;
230 VAC (monophasé)
|
|
Tension THD (avec charge linéaire)
|
|
|
Fréquence nominale
|
50 ou 60 Hz (au choix)
|
|
Double conversion
|
Jusqu’à 96%
|
|
Mode éco.
|
98,5%
|
|
Interface utilisateur
|
Affichage graphique du système (IHM) +
Écran LCD module UPS
|
|
Ports de communication
|
SNMP ; ModBus ; logement pour contacts exempts de potentiel, contacts exempts de potentiel
|
|
Logiciel
|
Logiciel de supervision et d’arrêt disponible en option
|
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.