En plus d’assurer l’alimentation des équipements critiques – notamment dans l’industrie légère, le secteur pétrolier et gazier, ainsi que dans les salles serveurs – le PowerValue 11/31/33T G2 IEC conditionne également la tension du réseau entrant, en éliminant les surtensions, les creux de tension, les surélévations, les perturbations et les harmoniques.
Le PowerValue 11/31/33T G2 IEC est conçu comme un système autonome, avec une configuration flexible des phases d’entrée et de sortie, y compris 1/1, 3/1 et 3/3 (le modèle 10 kVA fonctionne uniquement en modes 1/1 et 3/1) et peut être installé facilement sur site.
Jusqu’à trois unités peuvent être connectées en parallèle pour garantir une redondance ou augmenter la capacité totale du système jusqu’à 60 kW. Chaque onduleur peut être équipé de quatre modules de batteries maximum afin de prolonger le temps d’autonomie.