En plus d'assurer l'alimentation sans interruption des serveurs, des systèmes de point de vente (POS), des espaces de travail, des routeurs, des switches, des usines ou tout autres équipements électroniques sensibles, le PowerValue 11 RT G3 LIB IEC améliore également la qualité de l'alimentation entrante en éliminant les surtensions, les creux de tension, les interférences et les harmoniques.
Le PowerValue 11 RT G3 LIB IEC peut être utilisé soit comme un appareil autonome, soit dans une configuration standard pour racks 19". Grâce à la haute densité énergétique de la batterie lithium-ion, un seul appareil offre une autonomie pouvant atteindre 18 minutes à pleine charge. Avec une garantie de 5 ans et une durée de vie prévue de 8 à 10 ans, il contribue à réduire le coût total de possession (TCO) sur l'ensemble du cycle de vie. Chaque onduleur peut être équipés de 4 modules de batteries externes maximum (chacun d'une hauteur d'1 U seulement) pour prolonger l'autonomie en cas d'espace limité.