Caractéristiques principales 

Points forts

Haute fiabilité

  • Topologie de double conversion pour protéger la charge de toutes les perturbations d’entrée
  • Capacité de mise en parallèle avec jusqu’à trois unités (6 - 10 kVA seulement) pour assurer la redondance du système
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Tolérance de tension d’entrée étendue

Design flexible

  • Options de connectivité multiples
  • Chaque ASI peut être connectée à un maximum de quatre modules de batterie en parallèle pour augmenter la durée de fonctionnement
  • Tension DC et courant de chargeur de batterie réglables
  • Versions à durée d’autonomie étendue
  • Meilleure densité de puissance disponible sur ce segment de marché

Faible coût de possession

  • Durée de fonctionnement modulable
  • Efficacité de fonctionnement élevée
  • Coûts d’installation et d’équipement réduits
  • Compacte
  • Facteur de puissance de sortie 1,0 (6 - 10 kVA seulement)

Concept de service efficace

  • Interrupteur de bypass pour maintenance manuelle intégré (6 - 10 kVA seulement)
  • Configuration et maintenance aisées (Plug&Play)
  • Écran convivial
  • Options de télésurveillance

Fonctionnalités du produit

La PowerValue 11T G2 avec sa technologie ASI ABB économique et hautes performances est maintenant disponible pour les secteurs du marché demandant peu de puissance: Les petites salles de serveurs, équipements industriels ou de laboratoire critiques, installation de sécurité et applications de classe de puissance similaire peuvent maintenant profiter des avantages offerts par les 12 modèles de la PowerValue 11T G2.

Avec l’empreinte ASI en ligne la plus compact du marché, la PowerValue 11T G2 offre une vraie double conversion en ligne.

Elle fournit une fréquence de sortie flexible et isole l’ASI des perturbations en amont pour assurer à la charge critique un courant AC à onde sinusoïdale pure, contrôlé, stable, régulé et sans transitoire.

Le facteur de puissance de sortie de 1,0 max. (kVA = kW) signifie que la PowerValue 11T G2 génère 11% de plus de puissance active qu’une ASI avec une facteur de puissance de 0,9.
    L’ASI, optimisée pour les charges IT modernes, aide les utilisateurs à réduire leur budget énergétique avec son efficacité double conversion jusqu’à 95% (et jusqu’à 98% en mode ECO).
  • Faibles perturbations de ligne d’entrée: FP d’entrée ≥ 0,995 à charge linéaire 100% - TDHT < 3%.

Galerie

Select region / language