PCS100 RPC

La solution idéale pour améliorer la qualité de l’alimentation des installations électriques dans l’industrie et le commerce.

Le facteur de puissance, l’asymétrie de la tension, les chutes de tension dus aux processus de mise sous tension et les harmoniques sont des problèmes fréquents avec l’alimentation électrique.

Ces problèmes peuvent également entraîner des pénalités contractuelles ou des dysfonctionnements coûteux de l’équipement électrique s’ils ne sont pas corrigés.

Le PCS100 RPC est un compensateur de puissance réactive conçu pour résoudre ces problèmes.

En fournissant un courant réactif pour stabiliser la tension, le RPC peut fournir une solution très rentable et corriger les problèmes courants.

Il s'agit d'un système électronique de puissance modulaire à haute performance qui réagit immédiatement aux problèmes de qualité de l’énergie et corrige simultanément la puissance réactive de manière continue.

La série RPC s’étend de 100 kVA à 2000 kVA et peut aider à éliminer certains problèmes courants de tension d’alimentation causés par des charges qui changent rapidement.Il s’agit par exemple des systèmes de soudage ou des fours à arc ou des systèmes photovoltaïques.Regardez la vidéo sur YouTube

Vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires sur les produits?

Contactez-nous
Loading documents

Notre gamme de produits