PCS100 AVC Informations sur le produit

widgets-jump-question

Module d’affichage graphique (GDM)

L’interface utilisateur primeurs pour la configuration du PCS100 AVC est le module d’affichage graphique (GDM), qui est monté dans la porte du boîtier de l’onduleur. La commande du PCS100 AVC s’effectue via le module d’affichage, il indique le statut du système et permet l’accès aux paramètres d’exploitation et au journal des évènements.

L’interface GDM est constituée de plusieurs pages ; chaque page a un écran de navigation et de contrôle ainsi qu’une barre de progression en haut. Les écrans de navigation et de commande ainsi que la barre de progression sont toujours affichés.

L’écran de navigation est constitué de touches pour la sélection des pages, l’écran de commande est composé d’un bouton Start (I) / Stop (O) / Reset pour la commande locale du produit.

La barre de progression indique le statut actuel du produit ainsi que d’éventuels avertissements ou dysfonctionnements.

Caractéristiques techniques

GMD

Résolution de l’écran

800 x 600 pixels

Dimension de l’écran

8.4”

Écran couleur

Oui

Écran tactile

Oui

Description détaillée du statut et des dysfonctionnements

Oui

Start/Stop et Reset local

Oui

Affichage du statut

Oui

Paramétrage

Oui

Nombre des entrées enregistrées au journal des évènements

10 000

Le journal des évènements peut être téléchargé sur PC

Oui

Remote Web Pages

Oui

Connexion Modbus TCP

Oui

Assistance dans différentes langues

Les langues suivantes peuvent être sélectionnées pour l’interface utilisateur de l’AVC :

  • Anglais
  • Français
  • Italien
  • Malaisien
  • Turc
  • Russe
  • Allemand
  • Vietnamien
  • Espagnol
  • Chinois (simplifié)
  • Japonnais
  • Chinois (traditionnel)
  • Suédois
  • Indonésien
  • Portugais
  • Arabe
  • Coréen

La langue souhaitée peut être sélectionnée sur le GDM.


Contrôle à distance

Le GDM permet l’accès à distance à des fins de surveillance. Les connexions suivantes de surveillance sont disponibles :

Type de communication

Descriptif

Raccordement

Remote Web Pages

Raccordement serveur HTML - Ethernet

Standard RJ45

Systèmes de surveillance

Modbus TCP

Standard RJ45



Remote Web Pages

Remote Web Pages sont une série de page Internet dont le format est identique au format du GDM et qui peuvent être appelées par un serveur Internet intégré par le biais du raccordement GDM-Ethernet. Grâce à cette interface, les utilisateurs peuvent consulter le statut et les paramètres d’exploitation à distance. L’affichage et le téléchargement de protocoles d’évènements et de maintenance sont également possibles.

L’accès se fait par le raccordement Ethernet du GDM ; les pages Internet peuvent être affichées dans n’importe quel navigateur sur un appareil connecté au même réseau.

Modbus TCP

La connexion avec le Modbus TCP se fait également par le biais du raccordement Ethernet de l’interface utilisateur GDM.

Il est possible d’accéder en lecture seule aux paramètres d’exploitation comme les tensions, les ampérages et le niveau de puissance.
Select region / language