Spécifications techniques

Are you looking for support or purchase information?


Données générales

Puissance nominale ASI Armoire

250 (N + 1)

Puissance nominale ASI Module

50 kW

Facteur de sortie de puissance ASI

1.0

Nombre max. d’armoires ASI en parallèle

Jusqu’à 6 armoires 

Nombre max. de modules parallèles

Jusqu‘à 30 modules

Puissance maximale du système

1500 kW

Câblage

3ph + N + PE

Type d‘ASI

Modulaire (DPA)

Topologie

Double conversion en ligne

Entrée

Tension nominale

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Plage de tension

161/280 - 264/460 VAC

Plage de fréquence

35 - 70 Hz 

Courant THD pour charge de 100 %

< 3%

Facteur de puissance pour charge de 100 %

≥ 0.99

Sortie

Tension de sortie (dépendante de la charge)

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Distorsion de tension THDU

< 2% 

Fréquence nominale

50 ou 60 Hz (au choix)

Le rendement

Double conversion

Jusqu’à une efficacité de module de 97,6 %,
Jusqu’à une efficacité de système de 97,4 %

Mode éco

99%

Communication

Interface de l‘utilisateur

Écran tactile graphique (par défaut un par système)
Écran de ACL et de fonction décentralisé (par défaut un par module)

Ports de communication

UUSB, RS-232, SNMP Slot, contacts sans potentiel

Logiciel

Logiciel de surveillance et d’arrêt disponibles en option

Conformité

Sécurité

IEC / EN 62040-1

CEM

IEC / EN 62040-2

Puissance

IEC / EN 62040-3

Fabrication

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001

Les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavisi.


Select region / language