|
Puissance nominale ASI Armoire
|
250 (N + 1)
|
|
Puissance nominale ASI Module
|
50 kW
|
|
Facteur de sortie de puissance ASI
|
1.0
|
|
Nombre max. d’armoires ASI en parallèle
|
Jusqu’à 6 armoires
|
|
Nombre max. de modules parallèles
|
Jusqu‘à 30 modules
|
|
Puissance maximale du système
|
1500 kW
|
|
Câblage
|
3ph + N + PE
|
|
Type d‘ASI
|
Modulaire (DPA)
|
|
Topologie
|
Double conversion en ligne
|
|
Tension nominale
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Plage de tension
|
161/280 - 264/460 VAC
|
|
Plage de fréquence
|
35 - 70 Hz
|
|
Courant THD pour charge de 100 %
|
< 3%
|
|
Facteur de puissance pour charge de 100 %
|
≥ 0.99
|
|
Tension de sortie (dépendante de la charge)
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Distorsion de tension THDU
|
< 2%
|
|
Fréquence nominale
|
50 ou 60 Hz (au choix)
|
|
Double conversion
|
Jusqu’à une efficacité de module de 97,6 %,
Jusqu’à une efficacité de système de 97,4 %
|
|
Mode éco
|
99%
|
|
Interface de l‘utilisateur
|
Écran tactile graphique (par défaut un par système)
Écran de ACL et de fonction décentralisé (par défaut un par module)
|
|
Ports de communication
|
UUSB, RS-232, SNMP Slot, contacts sans potentiel
|
|
Logiciel
|
Logiciel de surveillance et d’arrêt disponibles en option
|
|
Sécurité
|
IEC / EN 62040-1
|
|
CEM
|
IEC / EN 62040-2
|
|
Puissance
|
IEC / EN 62040-3
|
|
Fabrication
|
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001
|
Les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavisi.