PowerExchanger

Tirer le meilleur parti de votre Alimentation sans interruption

Le service de soutien au réseau d'ABB facilite la transition vers les énergies renouvelables et crée un flux de revenus à partir de votre Alimentation sans interruption.


Les réseaux de transport et de distribution d'électricité subissent des changements spectaculaires. Le plus grand défi est la connexion aux réseaux d'un nombre toujours plus grand de ressources énergétiques renouvelables. Cette transition nécessite de nouveaux services de soutien au réseau – pour la stabilisation du réseau, par exemple. PowerExchanger permet à l'ASI d'ABB d'aider à équilibrer les fluctuations de la production et de la consommation sur le marché de l'électricité. En puisant de l'énergie dans ses batteries en quelques millisecondes, PowerExchanger permet de répondre en toute sécurité au volume croissant d'énergies renouvelables intermittentes, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, qui poseraient sinon des problèmes au réseau

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Les services de soutien au réseau d'ABB ajoutent des capacités aux systèmes d'ASI afin que leurs réserves de puissance et d'intelligence inexploitées ou sous-utilisées puissent être utilisées pour interagir de manière innovante avec le réseau, en fournissant des services auxiliaires essentiels tels que la régulation de la fréquence ou l'optimisation des coûts d'exploitation. Le PowerExchanger d'ABB libère le potentiel de ces systèmes de stockage d'énergie, permettant aux propriétaires d'ASI de soutenir la transition vers les sources d'énergie renouvelables, de créer de nouvelles sources de revenus et de réduire les coûts d'exploitation et les factures d'énergie.

Fonctionnalité de régulation de la fréquence

La régulation de la fréquence constitue un défi majeur pour les opérateurs de réseaux. La régulation est nécessaire pour coordonner la fréquence des interconnexions, gérer les flux d'électricité entre les zones et adapter la charge d'une zone à la production. Les écarts de fréquence importants peuvent provoquer des pannes d'électricité. La fonctionnalité de régulation de fréquence permet de décharger l'énergie des batteries de l'ASI ou de la charger en réponse à une diminution ou à une augmentation, respectivement, de la fréquence du réseau. La régulation de la fréquence est utilisée pour contrer les déséquilibres non planifiés de la production d'électricité et de la charge qui, autrement, provoqueraient un problème de stabilité de la fréquence. Avec PowerExchanger, en cas de problème de régulation de la fréquence du réseau, l'énergie peut circuler non seulement pour soutenir la charge critique, mais aussi pour soutenir le réseau et contribuer à résoudre le problème.

Comment la régulation de fréquence peut aider les propriétaires d'ASI: 

Picture1

Durabilité


Soutient l'utilisation d'une plus grande quantité d'énergie renouvelable, réduisant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles.
power_reliability

Fiabilité de l'alimentation

Compense l'impact de l'augmentation des énergies renouvelables sur la stabilité des systèmes électriques

revenue

Flux de revenus supplémentaires

Nouvelles sources de revenus à partir d'investissements existants

project_exec

Un retour sur investissement plus rapide


Les revenus supplémentaires soutiennent l'investissement initial et permettent un retour plus rapide pour les nouveaux clients.

PowerExchanger

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous