Conceptpower DPA 500 est disponible dans les configurations suivantes :

Conceptpower DPA 500 
  • Puissance de sortie max.: 500 kW

  • Batteries: externe uniquement

  • Redondance maximum par unité: 400 kW (N+1)

  • Dimensions (LxHxP): 1580x1975x940 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 1000 kg pour un système de 500 kW