|
Puissance nominale du châssis de l'ASI
|
300 kW
|
|
Puissance nominale du module ASI
|
50 kW
|
|
PF nominal de la sortie de l'ASI
|
1.0
|
|
Nombre maximal de cadres parallèles
|
Jusqu'à 5 images
|
|
Nombre maximal de modules parallèles dans les cadres
|
Jusqu'à 30 modules
|
|
Puissance maximale du système
|
1500 kW
|
|
Câblage
|
3ph + N + PE
|
|
Type d'ASI
|
Modulaire (DPA)
|
|
Topologie
|
Double conversion en ligne
|
|
Tension d'entrée nominale
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Plage de tension
|
161/280 - 264/460 VAC
|
|
Gamme de fréquences
|
35 - 70 Hz
|
|
THD du courant à 100 % de charge
|
< 3%
|
|
Facteur de puissance à 100 % de charge
|
≥ 0.99
|
|
Tension de sortie nominale (en fonction de la charge)
|
220/380, 230/400, 240/415 VAC
|
|
Tension THD (avec charge linéaire)
|
< 2%
|
|
Fréquence nominale
|
50 ou 60 Hz (sélectionnable)
|
|
Double conversion
|
Efficacité du module jusqu'à 97,6 %,
jusqu'à 97,4 % d'efficacité du système
|
|
Mode éco
|
99%
|
|
Interface utilisateur
|
Niveau module LCD + synoptique Affichage graphique du système
|
|
Ports de communication
|
USB, RS-232, fente SNMP, contacts libres de potentiel
|
|
Logiciel
|
Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option
|
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.