| Puissance nominale des baies RI | 10 / 20 / 40 / 80 kW |
| Puissance nominale du module UPS | 10/20 kW |
| FP nominal de sortie de l'UPS | 1,0 |
| Nombre maxi. de modules parallèles sur les baies | 4 modules |
| Câblage | 3ph + N + PE |
| Type d'onduleur | Modulaire (DPA) |
| Tension nominale d'entrée | 220/380, 230/400, 240/415 Vca |
| Plage de tension | 150/204 - 264/460 Vca (selon la charge) |
| Plage de fréquence | 35-70 Hz |
| THD du courant à pleine charge | < 3 % |
| Tension nominale de sortie | 220/380, 230/400, 240/415Vca |
| THD de la tension (avec charge linéaire) | < 1,5 % |
| Interface utilisateur | LCD au niveau du module + schéma synoptique Écran distant en option |
| Ports de communication | USB, RS-232, slot SNMP, contacts sans potentiel |
| Sécurité | CEI/EN 62040-1 |
| CEM | CEI/EN 62040-2 |
| Performances | CEI/EN 62040-3 |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.