DPA UPScale ST est disponible dans les configurations suivantes :

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

DPA UPScale ST 40

  • Puissance de sortie max: 40 kW

  • Batteries en interne: 80 x 7/9 Ah

  • Puissance maximum par module: 20 kW (N+1)

  • Dimensions(LxHxP): 550x1135x770 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 130-136 

DPA UPScale ST 60

  • Puissance de sortie max: 60 kW

  • Batteries en interne: 240 x 7/9 Ah

  • Puissance maximum par module: 40 kW (N+1)

  • Dimensions(LxHxP): 550x1975x770 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 229-238

DPA UPScale ST 80

  • Puissance de sortie max:80 kW

  • Batteries: Externe

  • Puissance maximum par module: 60 kW (N+1)

  • Dimensions(LxHxP): 550x1135x770 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 257-169

DPA UPScale ST 120

  • Puissance de sortie max:120 kW

  • Batteries: Externe

  • Puissance maximum par module: 100 kW (N+1)

  • Dimensions(LxHxP): 550x1975x770 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 245-263

DPA UPScale ST 200

  • Puissance de sortie max: 200 kW

  • Batteries: Externe

  • Puissance maximum par module: 180 kW (N+1)

  • Dimensions(LxHxP): 550x1975x770 mm

  • Poids sans les batteries (kg): 360-389