PowerScale est disponible dans les configurations suivantes :

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

PowerScale Armoire A  10-15-20 kVA

  • Puissance de sortie max: 10/9 - 15/13.5 - 20/18 kVA/KW

  • Batteries en interne: 7/9Ah

  • Configuration parallèle: Jusqu’à 20 unités

  • Dimensions (LxHxP): 345x720x710 mm

  • Poids (kg): 60 - 62 - 64 

PowerScale Armoire B 10-15-20-25 kVA

  • Puissance de sortie max: 10/9 - 15/13.5 - 20/18 - 25/22.8 kVA/KW
  • Batteries en interne: 7/9Ah

  • Configuration parallèle: Jusqu’à 20 unités

  • Dimensions (LxHxP): 345x1045x710 mm

  • Poids (kg): 88 - 90 -92 - 94  

PowerScale Armoire C 25-30-40-50 kVA

  • Puissance de sortie max:  25/22.5 - 30/27 - 40/36 - 50/45 kVA/kW

  • Batteries en interne: 7/9Ah and 28Ah

  • Configuration parallèle: Jusqu’à 20 unités

  • Dimensions (LxHxP): 440x1400x910 mm

  • Poids (kg): 151/135 - 160/145 - 165/150 - 170/155 (7/9Ah)

Select region / language