Il est possible de raccorder jusqu'à 10 unités en parallèle, afin d'obtenir plus d'un mégawatt de puissance UPS ou d'alimentation redondante de secours. Cette modularité signifie que la capacité du système UPS peut être dimensionnée de manière à satisfaire les exigences de puissance de sortie utile et qu'il est possible d'ajouter de nouvelles capacités en cas d'évolution de ces exigences. Cela permet de réaliser d'importantes économies de consommation électrique sur toute la durée de service de l'UPS.
Gain de place et simplicité d'entretien
La conception mécanique compacte autorise un encombrement de seulement 0,30 m², tandis que la circulation de l'avant vers le haut permet une installation directement contre un mur. Seul l'accès en face avant est nécessaire pour l'entretien. Ainsi, l'encombrement total, dégagements de maintenance inclus, est réduit et les délais d'entretien et de maintenance sont raccourcis.